(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวล็อคแบบปรับระยะการขันได้
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับระยะในการขันได้
· ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· น้ำหนักสินค้า: 90 ก.
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· ผิวสำเร็จ: กระบวนการขัดผิวแบบ Tumble; แรงในการดึง: 588 N
[การใช้งาน]
· ยานพาหนะพิเศษ เครื่องมือกล เรือ
ลักษณะภายนอกของ C-1222N
Drawing ระบุขนาดของ C-1222N
รหัสสินค้า |
---|
C-1222N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 755.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
โหลดแรงดึง(N) | 588 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 120 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 20915 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1222N ในชุด ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1222N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง