1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับแม่เหล็กแบบบาง C-91

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวจับแม่เหล็กแบบบาง C-91
  • ตัวจับแม่เหล็กแบบบาง C-91
  • ตัวจับแม่เหล็กแบบบาง C-91
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับแม่เหล็กแบบบาง
[คุณสมบัติ]
· บางและไม่มีส่วนยื่นออกมามากมาย ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· 3 ขนาด ใหญ่ กลาง และเล็ก
· สามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน
· สามารถเลือกสีได้เช่นกัน
[การใช้งาน]
· เครื่องมือวัด เฟอร์นิเจอร์ไม้ บอร์ดติดประกาศแบบอยู่กับที่ และแผ่นเพลท

แบบโครงต่ำที่ใช้งานได้หลากหลาย มีให้เลือกมากถึง 3 แบบและสี

วัสดุ: แม่เหล็ก; เฟอร์ไรท์ (แอนไอโซโทรปิก)
เคส; เรซิ่น ABS
ฐานรอง; เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC)
ผิวสำเร็จ: ฐานรอง; ชุบผิวนิกเกิล (MFNi)
สีมาตรฐาน: ดำ งาช้าง

ลักษณะภายนอกของ C-91-1-สีดำ

ลักษณะภายนอกของ C-91-1-สีดำ

ลักษณะภายนอกของ C-91-3-สีดำ

ลักษณะภายนอกของ C-91-3-สีดำ

Drawing ระบุขนาดของตัวจับแม่เหล็กแบบโครงต่ำ

Drawing ระบุขนาดของตัวจับแม่เหล็กแบบโครงต่ำ

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2L3W1W2HP1P2แรงดูด Nน้ำหนักสินค้า (ก.)
C-91-1-สีดำ64424524.5247.755304947
C-91-1-งาช้าง
C-91-2-สีดำ53313423.5236.744202930
C-91-2-งาช้าง
C-91-3-สีดำ4320241716.56.53413913
C-91-3-งาช้าง
รหัสสินค้า
C-91-1-BLACK
C-91-1-IVORY
C-91-2-BLACK
C-91-2-IVORY
C-91-3-BLACK
C-91-3-IVORY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการดูดซับกำลัง
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 86.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10496424.57.7สีดำ21550

฿ 86.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10496424.57.7งาช้าง21551

฿ 70.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น 25 วัน 10295323.56.7สีดำ21552

฿ 70.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10295323.56.7งาช้าง21553

฿ 47.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10943176.5สีดำ21554

฿ 47.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น 25 วัน 10943176.5งาช้าง21555

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.5 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A แผ่นเพลทรองรับ การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ แม่เหล็ก Ba- เฟอร์ไรท์ (anisotropic)
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่