(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ยึดที่สามารถล็อคและปลดล็อคได้ในจังหวะเดียว
[คุณสมบัติ]
· ล็อคและปลดล็อคได้ในจังหวะเดียว โดยกดที่ปลายปลั๊ก ไม่จำเป็นต้องหมุน ซึ่งต่างจากอุปกรณ์ยึดทั่วไป
· ล็อคผ่านหัวล็อค จึงไม่หลุดออกด้วยการสั่นสะเทือน
· ดันปลั๊กกลับเข้าไปจนสุด
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ประตูน้ำหนักเบา
ลักษณะภายนอกของ C-1536-4
Drawing ระบุขนาดของซ็อกเก็ต
Drawing ระบุขนาดของนัท
ตัวอย่างการติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
C-1536-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,200.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 12 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ฝัง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สนิม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 22.5 | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 23938 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1536-4 ในชุด ตัวยึดแคมล็อคสแตนเลส C-1536
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง