(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง สามารถเลือกตามการใช้งานได้ จากวัสดุล้อที่มีมากมาย
รหัสสินค้า |
---|
K-1320S-100-UB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,012.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | โหลดปานกลาง | 30931 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-1320S-100-UB ในชุด ล้ออิสระ ทำจากสแตนเลส ไม่มีเบรก K-1320S
รหัสสินค้า |
---|
K-1320S-100-N |
K-1320S-100-PH |
K-1320S-100-R |
K-1320S-125-N |
K-1320S-125-PH |
K-1320S-125-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,500.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | โหลดปานกลาง | 30926 | ||
฿ 1,964.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | เรซิ่น ฟีนอล | ไม่ | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | โหลดปานกลาง | 30936 | ||
฿ 1,617.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | ไม่ | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | โหลดปานกลาง | 30921 | ||
฿ 2,767.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | โหลดปานกลาง | 30927 | ||
฿ 2,983.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | เรซิ่น ฟีนอล | ไม่ | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | โหลดปานกลาง | 30937 | ||
฿ 2,671.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | ไม่ | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | โหลดปานกลาง | 30922 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง