(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มี โช้ค
[คุณสมบัติ]
·การกระแทกการสั่นสะเทือนและเสียงจะถูกระงับด้วย โช้ค ขนาดกะทัดรัด แบบฝัง ตัว
·อัตราเร่งการสั่นสะเทือนเท่ากับ 1/10 ของ ลูกล้อ ที่ไม่มี โช้ค
·ปริมาณฝุ่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเดินทางบนตะแกรงคือ 1/8
·เนื่องจากใช้ ยูรีเทน เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่อการขัดถูและแรงฉีกขาดที่ดีเยี่ยมจึงสามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสถิตและการดูดซับฝุ่นได้
·สามารถกำหนดค่าโหลด มาตรฐาน สามประเภทได้โดยเปลี่ยน ตำแหน่ง ติดตั้งของ โช้ค (100 N / 200 N / 300 N) ค่าเริ่มต้นคือ 300 N
รหัสสินค้า |
---|
K-1560R-100-UR |
K-1560R-125-UR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,809.00 | CASTER WITH ABSORBER | 1 ชิ้น | 35 วัน | 165(142) | 100 | 28 | 31444 | ||
฿ 9,899.00 | CASTER WITH ABSORBER | 1 ชิ้น | 35 วัน | 186(161) | 125 | 32 | 31445 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์ | คุณสมบัติ | เงียบ | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) | ถึง 35.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 30 | วัสดุ ล้อ | ยางยูรีเทน |
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) | 82 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 40 | ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) | 100 |
ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) | 58 | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง