(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้หนังแท้เพื่อความรู้สึกนุ่ม ส่วนที่ยื่นออกมาจาก พื้นผิว ยึดเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
A-70-1 |
A-70-2 |
A-70-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 281.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 23 | 200 | 40 | 200 | 00197 | ||
฿ 239.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 18 | 181 | 32 | 181 | 00198 | ||
฿ 205.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 15 | 138 | 24 | 138 | 00199 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง