(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบพับได้
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· การเตรียมผิว: ขัดผิวด้วยไฟฟ้า
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด และคอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก
ลักษณะภายนอก A-1006-1
ดรออิ้งบอกขนาด A-1006SUS
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | วัสดุ | การขัดผิว การขัดเงา | (L1) | L2 | (L3) | (W1) | W2 | (H1) | (H2) | t | P1 | P2 | P3 | (P4) | øD | M | N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1006-1 | ไม่มีกริ๊ปจับ | SUS | กระบวนการเตรียมผิวด้วยไฟฟ้า | 16.5 | 83 | 103 | 95 | 101 | 60 | 14 | 1.5 | 75 | 50 | 54 | 32 | 10 | M5 | 4 | 220 |
A-1006-2 | 16.5 | 76 | 87 | 85 | 92 | 49 | 13 | 1.2 | 69 | 49.5 | 47 | 28.6 | 9 | M4 | 4 | 145 | |||
A-1006-3 | 13.5 | 71 | 81 | 76 | 82 | 41 | 11 | 1.2 | 64 | 45.5 | 46 | 28 | 7 | M4 | 4 | 100 | |||
A-1006-4 | 10 | 49 | 60 | 59 | 70 | 41 | 10 | 0.8 | 50 | 29 | 14.4 | 6 | M3 | 3 | 50 |
รหัสสินค้า |
---|
A-1006-1 |
A-1006-2 |
A-1006-3 |
A-1006-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ ความหนา D (มิลลิเมตร) | P1 (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 75 | 14 | 00662 | ||
฿ 349.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | 59 | 13 | 00663 | ||
฿ 291.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 64 | 11 | 00664 | ||
฿ 175.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 50 | 10 | 00665 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรงเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง