1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสําหรับเรือ รุ่น B-1224

BUTT HINGES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บานพับสําหรับเรือ รุ่น B-1224
  • บานพับสําหรับเรือ รุ่น B-1224
  • บานพับสําหรับเรือ รุ่น B-1224
  • บานพับสําหรับเรือ รุ่น B-1224
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับเรือสำหรับใช้งานทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ : ปีก :แผ่นสแตนเลส (SUS316) ; แกน : แท่งสแตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า : ขัดเรียบ
·ปีกทำจากสแตนเลส SUS316 ที่ ทนต่อการกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· เรือ ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์วัด

บานพับสำหรับเรือ ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

ลักษณะภายนอกของ B-12241

ลักษณะภายนอกของ B-12241

ดรออิ้งระบุขนาดของ B-12241 (เคาน์เตอร์ซิงค์สำหรับ 4-M4, ช่วงการใช้งาน 270° ขึ้นไป)

ดรออิ้งระบุขนาดของ B-12241 (เคาน์เตอร์ซิงค์สำหรับ 4-M4, ช่วงการใช้งาน 270° ขึ้นไป)

ความสูงของประตู×ความกว้างของประตู: 600 × 300, น้ำหนัก ประตู: 8.5 กก. น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 36 กรัม

รหัสสินค้า
B-1224
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 260.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 36 บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน กว้าง(มิลลิเมตร) 48
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน การขัดผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 5 รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 11508

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1224 ในชุด บานพับสําหรับเรือ รุ่น B-1224