(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·ลดนํ้าหนักของฝาปิดด้วยสปริงแรงบิดที่ถูกติดตั้งอยู่ภายใน
·ประคองฝาปิดด้วยแรงบิดของบานพับในเวลาที่เปิด 90°
รหัสสินค้า |
---|
B-1999-1 |
B-1999-2 |
B-1999-3 |
B-1999-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงบิด สูงสุด (CN · m) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,065.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 576 | 5290 | 12756 | ||
฿ 16,065.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 576 | 4210 | 12763 | ||
฿ 16,065.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 576 | 3330 | 12764 | ||
฿ 13,549.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 476 | 2250 | 12765 |
กำลังโหลด …
กว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | วัสดุ | การหล่อ สเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ขน เส้น การขัดเงา | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง