(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถให้ อุปกรณ์รองรับท่อ ยืดหยุ่น ผ่านการรวมชิ้นส่วน มาตรฐาน เช่น บล็อค ตัวเครื่อง หลัก แผ่นเพลท หน้าแปลน และชิ้นส่วน แคลมป์ยึด
·เราเก็บชิ้นส่วน มาตรฐาน ใน สต๊อก เพื่อให้เราสามารถรองรับเวลาการส่งสั้น
·ผ้าเป็น แผ่น โพลียูรีเทน เทอร์โมพลาสติก แผ่น
·สามารถประหยัดพื้นที่โดยลดขนาด
·มีรูระบายอากาศพร้อม ชุดกรอง ไปยัง ตัวเครื่อง บล็อค หลักเพื่อให้การเคลื่อนไหวของการหดตัวราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
30C10-B |
40C13-B |
40C18-B |
50C23-B |
50C30-B |
60AC33-B |
60AC40-B |
60BC23-B |
60BC30-B |
80C43-B |
80C50-B |
90C53-B |
90C60-B |
100C63-B |
100C70-B |
110C70-B |
110C80-B |
135C88-B |
135C105-B |
160C108-B |
160C120-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ ตัวเครื่อง เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ตัวเครื่อง หลัก (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางปาก แคลมป์ยึด (φ) | ความยาวปาก แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 290.63 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | ||
฿ 333.45 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 18 | 13 | 30 | ||
฿ 333.45 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 18 | 18 | 30 | ||
฿ 343.71 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 30 | 23 | 30 | ||
฿ 343.71 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 30 | 30 | 30 | ||
฿ 393.16 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 40 | 33 | 40 | ||
฿ 393.16 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 40 | 40 | 40 | ||
฿ 393.16 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 30 | 23 | 40 | ||
฿ 393.16 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 30 | 30 | 40 | ||
฿ 494.05 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 50 | 43 | 40 | ||
฿ 494.05 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 50 | 50 | 40 | ||
฿ 512.56 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 | 60 | 53 | 40 | ||
฿ 512.56 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 | 60 | 60 | 40 | ||
฿ 522.81 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 70 | 63 | 50 | ||
฿ 522.81 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 70 | 70 | 50 | ||
฿ 549.34 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | 80 | 70 | 50 | ||
฿ 549.34 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | 80 | 80 | 50 | ||
฿ 794.79 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 135 | 105 | 88 | 50 | ||
฿ 794.79 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 135 | 105 | 105 | 50 | ||
฿ 850.87 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | 120 | 108 | 60 | ||
฿ 850.87 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | 120 | 120 | 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุ แคลมป์ยึด ชิ้นส่วน | แผ่นเพลท โพลียูรีเทน + PC (สีดำ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง