(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากกล่องวาล์วทำจากบรอนซ์ และบ่าวาล์วทำจากสแตนเลส จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม
· สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ เพราะไม่มีชิ้นส่วนเลื่อนในไดอะแฟรม
· ช่วงแรงดันสามารถกำหนดได้กว้าง ตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.7 MPa สำหรับสปริงหนึ่งตัว นอกจากนี้ ประเภทของด้ามจับยังมาพร้อมกับสกรูปรับ เนื่องจากใช้น็อตหางปลาเป็นน็อตล็อค จึงสามารถเปลี่ยนแรงดันได้ง่าย
· แม้จะทำงานอย่างต่อเนื่อง การเปิดและปิดก็ราบรื่น เพื่อการระบายของเหลวที่แม่นยำตามแรงดันที่ตั้งไว้
· นอกจากนี้ยังสามารถให้การทำงานที่เสถียร ตั้งแต่อัตราการไหลขนาดเล็กไปจนถึงอัตราการไหลขนาดใหญ่
· สามารถเลือกไดอะแฟรมและวัสดุตัววาล์วจาก NBR และ FKM (ฟลูออรีนรับเบอร์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสเปค
· ติดตั้งได้ทุกตำแหน่ง: แนวตั้ง แนวนอน ขึ้นและลง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ของไหลที่ใช้งานได้ | อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด (℃) | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,212.19 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.1 | ||
฿ 6,612.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.1 | ||
฿ 7,013.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.1 | ||
฿ 6,212.19 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.2 | ||
฿ 6,612.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.2 | ||
฿ 7,013.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.2 | ||
฿ 6,212.19 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.3 | ||
฿ 6,612.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.3 | ||
฿ 7,013.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.3 | ||
฿ 6,212.19 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.4 | ||
฿ 6,612.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.4 | ||
฿ 7,013.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.4 | ||
฿ 6,212.19 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.5 | ||
฿ 6,612.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.5 | ||
฿ 7,013.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.5 | ||
฿ 6,212.19 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.6 | ||
฿ 6,612.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.6 | ||
฿ 7,013.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.6 | ||
฿ 6,212.19 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.7 | ||
฿ 6,612.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.7 | ||
฿ 7,013.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 60 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.7 | ||
฿ 8,792.00 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.1 | ||
฿ 9,819.05 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.1 | ||
฿ 8,792.00 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.2 | ||
฿ 9,318.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.2 | ||
฿ 9,819.05 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.2 | ||
฿ 8,792.00 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.3 | ||
฿ 9,318.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.3 | ||
฿ 9,819.05 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.3 | ||
฿ 8,792.00 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.4 | ||
฿ 9,318.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.4 | ||
฿ 9,819.05 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.4 | ||
฿ 8,792.00 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.5 | ||
฿ 9,318.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.5 | ||
฿ 9,819.05 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.5 | ||
฿ 8,792.00 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.6 | ||
฿ 9,318.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.6 | ||
฿ 9,819.05 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.6 | ||
฿ 8,792.00 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.7 | ||
฿ 9,318.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.7 | ||
฿ 9,819.05 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 120 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.7 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วนิรภัย | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.1 to 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง