(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โดยการฉีดอากาศเข้าไปในท่อ ที่ไม่ยอมให้น้ำไหลออกได้ง่าย ซึ่งภายในท่อจะอยู่ในสถานะความดันบรรยากาศ ดังนั้นจึงทำให้น้ำไหลออกได้ง่ายขึ้นระหว่างการระบายน้ำ
· เนื่องจากมีตะแกรงกรอง (60 mesh) ในตัววาล์ว จึงป้องกันการอุดตันได้
· นอกจากนี้ แม้ว่าน้ำจะรั่วเนื่องจากการอุดตัน ก็สามารถหยุดน้ำได้โดยการขันฝาครอบให้แน่น
· เนื่องจากอุณหภูมิสูงสุดคือ 95°C จึงรองรับน้ำอุ่นได้เช่นกัน
· ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน (หันลงไม่ได้)
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | ท่อนำเข้า วาล์ว / วาล์ว ช่องระบายอากาศ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 95 | วัสดุ ตัวเครื่อง | บรอนซ์ | ประเภทการเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อกับด้านอินพุตเท่านั้น |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | R | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | 1 / 2B (15 A) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 1 |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.05 to 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VB-10-15A ในชุด วาล์วไอดี - วาล์วไอดีอัตโนมัติ – ซีรี่ส์ VB-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง