(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ในหม้อน้ำทำความร้อนแบบต่าง ๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเป็นน้ำแข็ง ทำงานอย่างเงียบ ๆ และมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีไอน้ำรั่วไหล อุปกรณ์ระบายน้ำภายในระบายออกได้อย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
TS-1A-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,804.10 | YTK VALVE RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์ว หม้อน้ำ | รูปทรง | มุม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | CAC406 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-1A-20A ในชุด ท่อดักหม้อน้ำ ซีรีส์ TS-1A
รหัสสินค้า |
---|
TS-1A-15A |
TS-1A-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,649.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 5,704.91 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง