1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท IK-SNM

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท IK-SNM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,766.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- IGUCHI KIKO นำเสนอ Ball Transfer รุ่น IK-SNM ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเชิงวิศวกรรมและการอัตโนมัติในโรงงาน
- ลูกบอลแบบติดตั้งก้านของรุ่นนี้มีรางประแจที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานในตำแหน่งลูกบอลหันลงเท่านั้น สำหรับการใช้งานที่มีภาระหนักโปรดเลือกวัสดุที่มีความแข็งเท่ากับลูกบอลที่รับภาระหนัก
- รุ่น Ball Transfer ชนิด IK-SNM มีขนาดทั้งหมด 4 ขนาด คือ M8, M10, M12 และ M16
- ทุกส่วนของรุ่น Ball Transfer ชนิด IK-SNM ทำจากสแตนเลสเหล็ก มีความทนทานและต้านการกัดกร่อน
- ความสามารถในการรับภาระของลูกบอลสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 980 N
- การติดตั้งลูกบอลแบบ Ball Transfer สามารถใช้สกรูปากแบนเพื่อปรับแนวทางการติดตั้งได้ง่ายๆ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือสกรูปากแบน

รหัสสินค้า
IK-13SNM
IK-16SNM
IK-19SNM
IK-22SNM
IK-25SNM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(N)
โหลดใช้งาน
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดลูก (นิ้ว)
(Ø)

฿ 2,766.09

IGC BALL TRANSFER IK-SNM 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.01472312.7(1/2)

฿ 3,053.81

IGC BALL TRANSFER IK-SNM 1 ชิ้น 5 วัน 10100.1 ถึง 500.02452915.88(5/8)

฿ 3,801.85

IGC BALL TRANSFER IK-SNM 1 ชิ้น 9 วัน 10500.1 ถึง 5,0005883819.05(3/4)

฿ 4,940.90

IGC BALL TRANSFER IK-SNM 1 ชิ้น 5 วัน 10500.1 ถึง 5,0007844822.225(7/8)

฿ 5,176.81

IGC BALL TRANSFER IK-SNM 1 ชิ้น 5 วัน 10500.1 ถึง 5,0009804825.4(1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง สกรูตัวผู้ทรงกลม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
วัสดุ ลูกหลัก สเตนเลส ลูกย่อย สแตนเลส การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์