1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบอลลมสำหรับยก ISR-C38

IGC BALL TRANSFER ISR-C38

ลูกบอลลมสำหรับยก ISR-C38
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145,295.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชุดขับเคลื่อนด้วยลมสำหรับคลีนรูม

[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการทำความสะอาดโดยใช้อุปกรณ์ยกลูกบอลลมแบบธรรมดา
· เซมิคอนดักเตอร์ต่าง ๆ FPD เป็นหน่วยที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านตำแหน่งและจิ๊กอเนกประสงค์ได้หลากหลาย และระบบขนส่ง/กำหนดตำแหน่งคลีนรูมสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักต่าง ๆ กัน
· ข้อมูลจำเพาะพิเศษยังผลิตขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นด้วย

รหัสสินค้า
ISR-C38-800-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 145,295.10

IGC BALL TRANSFER ISR-C38 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แอร์ชนิดขับเคลื่อน รูปทรง หน่วย ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) 5,000.1 ถึง 10000
โหลดใช้งาน(N) 7640 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม วัสดุ ลูกหลัก สเตนเลส
ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) 19.05(3/4) ความยาว L(มิลลิเมตร) 800 กว้าง 38
การใช้งาน ตัวยกลูกลมสำหรับคลีนรูม