(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวแปลงกระแสแบบปรับจูนค่าเฉลี่ยสำหรับการตรวจจับกระแส AC · เอาท์พุตแรงดัน DC
· ให้ความน่าเชื่อถือสูงด้วยโครงสร้างที่มีเซ็นเซอร์ / คอนเวอร์เตอร์ในตัว
· ไม่จำเป็นต้องต่อวงจรภายนอก
· วัดความเป็นฉนวนได้
· มีความเป็นเชิงเส้นดีเยี่ยมภายในช่วง 1: 100
รหัสสินค้า |
---|
CTU-8-CV-20 |
CTU-8-CV-30 |
CTU-8-CV-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,781.84 | URD DATA CONVERTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0 to 20 | ||
฿ 2,781.84 | URD DATA CONVERTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 to 30 | ||
฿ 2,781.84 | URD DATA CONVERTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0 to 50 |
กำลังโหลด …
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | รูทะลุ(φ) | 8.5X17.5 | วิธีการติดตั้ง | แผงม้า |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(φ) | 60 | ส่วนสูง(φ) | 37 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง