(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม ทำจาก SS400ทั้งขดลวดขวาและขดลวดซ้ายสามารถจัดส่งได้ภายในระยะเวลาการจัดส่งสั้น ๆ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ใบมีดลบคม ที่ ใช้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ SS400
·ได้รับการผลิตด้วย เครื่องจักร ผลิต ใบมีดลบคม เฉพาะด้าน และ ใบมีดลบคม ถูกเชื่อมในช่วงระยะ พิทช์ 1 ระยะ
·ทั้งในประเภท ขดลวด ด้านขวาและด้านซ้ายมีจำหน่ายใน สต๊อก มาตรฐาน ตั้งแต่ B-90 ถึง B-375
รหัสสินค้า |
---|
B-190-76L |
B-240-89R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มาตรฐาน ΦD2 (มิลลิเมตร) | ทิศทางที่คดเคี้ยว | ใบไม้ผู้หญิงเลว P1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มาตรฐาน ΦD1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,585.84 | SWC CONVEYER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | มือซ้าย | 160 | 76.3 | ||
฿ 14,938.99 | SWC CONVEYER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 240 | เกลียวขวา | 200 | 89.1 |
กำลังโหลด …
รุ่น การประมวลผลลีฟ | ข้อต่อ เชื่อม | วัสดุ | SS400 | ความยาวของใบ L1(มิลลิเมตร) | 1500 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง