(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุเสริมสำหรับท่อมิยาโกะ ฟิตติ้ง และท่อที่ใช้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่น้ำประปาทั่วไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา ซ็อกเก็ตทองเหลืองเกลียวในและเกลียวนอก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.46 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | R | Rc | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | 3 | |
฿ 215.24 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | R | Rc | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | 3x6 | |
฿ 299.83 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | R | Rc | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | 6 | |
฿ 215.24 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | Rc | R | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | 6x3 | |
฿ 299.83 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | R | Rc | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | 6x10 | |
฿ 443.75 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | R | Rc | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | 6x13 | ||
฿ 415.33 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | R | Rc | 3 / 8B (10 A) | 10 | ||
฿ 299.83 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | Rc | R | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | 10x3 | |
฿ 299.83 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | Rc | R | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | 10x6 | |
฿ 437.70 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | R | Rc | 3 / 8B (10 A) | 10x13 | ||
฿ 610.65 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | R | Rc | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13 | ||
฿ 443.75 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | Rc | R | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | 13x3 | ||
฿ 443.75 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | Rc | R | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | 13x6 | ||
฿ 443.75 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | Rc | R | 3 / 8B (10 A) | 13x10 | ||
฿ 527.20 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | R | Rc | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13x20 | ||
฿ 924.49 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | R | Rc | 3 / 4B (20 A) | 20 | |
฿ 545.73 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | Rc | R | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 20x13 | ||
฿ 1,296.38 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | R | Rc | 1B (25 A) | 25 | |
฿ 886.39 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | R | 3 / 4B (20 A) | 25x20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง