(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายน้ำสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา M137K - ซ็อกเก็ตสำหรับต่อ M137K
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
รหัสสินค้า |
---|
M137K-13X10 |
M137K-13X25 |
M137K-13X30 |
M137K-13X35 |
M137K-13X40 |
M137K-13X45 |
M137K-13X50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.24 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ||
฿ 172.39 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ||
฿ 208.58 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | ||
฿ 319.18 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | ||
฿ 319.18 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | ||
฿ 405.66 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 45 | ||
฿ 428.03 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1 / 2B (13 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | PJ | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | รูเปียห์ |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | 1 / 2B (13 A) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง