(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับต่อ ท่อทองแดง กับ ท่อทองแดง และสำหรับใช้ที่จุด กุญแจ ในระบบท่อ ทำให้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมและซ่อมแซมได้ง่าย · สำหรับ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ตะกั่วบัดกรี ใช้บัดกรี MB M171G5, M171G1, M171GF และ MB ฟลักซ์ สูง M171HC สำหรับ ท่อทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
M153K-15.88 |
M153K-22.22 |
M153K-28.58 |
M153K-34.92 |
M153K-41.28 |
M153K-53.98 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 325.71 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 1/2 | 15.88 | ||
฿ 553.06 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 3/4 | 22.22 | ||
฿ 981.22 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 1 | 28.58 | ||
฿ 1,997.36 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 1 1/4 | 34.92 | ||
฿ 3,078.02 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | 1 1/2 | 41.28 | ||
฿ 5,014.41 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 2 | 53.98 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันประเภทการเชื่อม | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ เชื่อม | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง