1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ตัวเมีย FA สำหรับสแตนเลส SUS316

อะแดปเตอร์ตัวเมีย FA สำหรับสแตนเลส SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

งานออกแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ทนต่อความดันสูง แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน ความดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิ ท่อใช้ชนิดปลอกคู่ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงไม่มีแรงบิด

รหัสสินค้า
FA-02-2
FA-3-1
FA-3-2
FA-4-1
FA-4-2
FA-6-1
FA-6-2
FA-6-3
FA-6-4
FA-8-1
FA-8-2
FA-8-3
FA-8-4
FA-10-1
FA-10-2
FA-10-3
FA-10-4
FA-12-2
FA-12-3
FA-12-4
FA-12-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
สเปค ขนาด สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว)

฿ 766.06

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 6.35[1/4B] 1/439ขนาดนิ้ว (INCHES)1/4

฿ 766.06

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 3[1/8B] 1/841ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 938.32

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 3[1/4B] 1/441ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 726.58

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 4[1/8B] 1/831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 895.74

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 4[1/4B] 1/431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 600.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 6[1/8B] 1/841ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 766.06

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 6[1/4B] 1/441ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 938.32

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 6[3/8B] 3/841ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 1,168.26

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 6[1/2B] 1/241ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 600.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 8 วัน 8[1/8B] 1/831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 766.06

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 8[1/4B] 1/431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 938.32

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 8[3/8B] 3/831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 1,168.26

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 8[1/2B] 1/231ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 600.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 10[1/8B] 1/825ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 766.06

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 10[1/4B] 1/425ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 938.32

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 10[3/8B] 3/825ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 1,168.26

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 10[1/2B] 1/225ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 813.29

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 12[1/4B] 1/431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 938.71

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 12[3/8B] 3/831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 1,209.68

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 12[1/2B] 1/231ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 1,631.61

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 12[3/4B] 3/431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตัวเมีย วัสดุ SUS316L
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
กระบวนการเตรียมผิว ไม่