(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ แบบกดที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรองรับน้ำหนักมาก ทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนต่ำสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
RKH65 |
RKH75 |
RKH100 |
RKH130 |
RKH150 |
RKH200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A (มิลลิเมตร) | มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,141.12 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 92 | 140.01 ถึง 220.00 | 166.8 | 91 | 47 | 124 | 80 | 65 | 38 | ||
฿ 1,214.51 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 105 | 140.01 ถึง 220.00 | 196.2 | 103 | 52 | 136 | 85 | 75 | 38 | ||
฿ 1,875.10 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 144 | 220.01 ถึง 320.00 | 294.3 | 139 | 88 | 103 | 52 | 100 | 50 | ||
฿ 2,577.91 ฿ 1,340.51 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 177 | 320.01 ถึง 485.00 | 441.5 | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | ||
฿ 3,061.99 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 490.5 | 100 | 56 | 140 | 96 | 150 | 50 | ||
฿ 5,311.48 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 588.6 | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยางยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง