(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทุกรุ่นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่หลากหลาย และมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินในตัว
· สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ทั่วโลก
· สามารถใช้ร่วมกับหัวเกียร์แบบเพลาตั้งฉาก เพื่อการออกแบบอุปกรณ์ให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทมอเตอร์ | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สิ่งแวดล้อม | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,768.33 ฿ 4,639.47 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 3 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 8,063.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 3 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 5,768.33 ฿ 4,639.47 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปนัย | 60 | 6 | 3 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 8,063.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 3 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 7,313.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 7,313.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 5,183.33 ฿ 4,165.84 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 5,183.33 ฿ 4,165.84 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 7,403.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 7,403.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 5,296.67 ฿ 4,259.58 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 5,296.67 ฿ 4,259.58 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 7,313.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 7,313.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 5,183.33 ฿ 4,165.84 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 5,183.33 ฿ 4,165.84 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 7,403.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 7,403.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 5,296.67 ฿ 4,259.58 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 5,296.67 ฿ 4,259.58 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 6,413.33 ฿ 5,149.90 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | อุปนัย | 70 | 15 | 3 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 6,413.33 ฿ 5,149.90 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | อุปนัย | 70 | 15 | 3 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 5,776.67 ฿ 4,657.73 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 5,776.67 ฿ 4,657.73 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 5,888.33 ฿ 4,728.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 5,888.33 ฿ 4,728.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 5,776.67 ฿ 4,657.73 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 5,776.67 ฿ 4,657.73 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 5,888.33 ฿ 4,728.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 5,888.33 ฿ 4,728.33 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 7,210.00 ฿ 5,811.98 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | อุปนัย | 80 | 25 | 3 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 7,210.00 ฿ 5,811.98 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปนัย | 80 | 25 | 3 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 6,480.00 ฿ 5,220.29 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 6,480.00 ฿ 5,220.29 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 6,621.67 ฿ 5,337.07 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 6,621.67 ฿ 5,337.07 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 6,480.00 ฿ 5,220.29 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 6,480.00 ฿ 5,220.29 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 6,621.67 ฿ 5,337.07 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 6,621.67 ฿ 5,337.07 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 9,021.67 ฿ 7,266.05 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | อุปนัย | 90 | 40 | 3 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 9,021.67 ฿ 7,266.05 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปนัย | 90 | 40 | 3 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 10,250.00 ฿ 8,233.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | อุปนัย | 90 | 60 | 3 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 10,250.00 ฿ 8,233.83 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปนัย | 90 | 60 | 3 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 11,506.67 ฿ 9,253.66 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | อุปนัย | 90 | 90 | 3 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 11,506.67 ฿ 9,253.66 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปนัย | 90 | 90 | 3 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 8,141.67 ฿ 6,554.04 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 8,141.67 ฿ 6,554.04 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 8,283.33 ฿ 6,670.57 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 8,283.33 ฿ 6,670.57 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 8,141.67 ฿ 6,554.04 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 8,141.67 ฿ 6,554.04 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 8,283.33 ฿ 6,670.57 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 8,283.33 ฿ 6,670.57 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 9,185.00 ฿ 7,395.76 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 9,185.00 ฿ 7,395.76 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 9,411.67 ฿ 7,560.39 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 9,411.67 ฿ 7,560.39 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 9,185.00 ฿ 7,395.76 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 90 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 9,185.00 ฿ 7,395.76 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 90 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 9,411.67 ฿ 7,560.39 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 9,411.67 ฿ 7,560.39 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 10,368.33 ฿ 8,333.03 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 90 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 10,368.33 ฿ 8,333.03 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 90 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 10,565.00 ฿ 8,496.37 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 90 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 10,565.00 ฿ 8,496.37 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 90 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 10,368.33 ฿ 8,333.03 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 90 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 10,368.33 ฿ 8,333.03 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 90 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 10,565.00 ฿ 8,496.37 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 90 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 10,565.00 ฿ 8,496.37 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 90 | 1 เฟส | มาตรฐาน | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง