(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สีของบอดี้หลักจะกลายเป็นสีเงินเมื่อเปลี่ยนวิธีการอบชุบ
ไม่ผ่านกระบวนการชุบ (Recoil สีดำ Inconel)
สปริงซ่อมเกลียว (เฮลิเสิร์ทและสปรู) สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง (425 ถึง 550 °C) และการใช้งานที่ไม่เป็นแม่เหล็ก
[คุณสมบัติ]
· นิกเกิลอัลลอย
· สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง (425 ถึง 550 °C [800 ถึง 1,000 °F]) และการใช้งานที่ไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
05032XUP |
05033XUP |
05034XUP |
05042XUP |
05043XUP |
05044XUP |
05052XUP |
05053XUP |
05054XUP |
05062XUP |
05063XUP |
05064XUP |
05082XUP |
05083XUP |
05084XUP |
05102XUP |
05103XUP |
05104XUP |
05122XUP |
05123XUP |
05124XUP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (แทรก) M (มิลลิเมตร) | ความยาว (หลังการแทรก) L (D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู M) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 630.74 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 1D | 0.5 | |
฿ 674.28 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 1.5D | 0.5 | |
฿ 717.82 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 2D | 0.5 | |
฿ 630.74 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 1D | 0.7 | |
฿ 529.15 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 1.5D | 0.7 | |
฿ 567.24 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 2D | 0.7 | ||
฿ 630.74 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 1D | 0.8 | |
฿ 674.28 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 1.5D | 0.8 | |
฿ 717.82 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 2D | 0.8 | |
฿ 531.13 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 1D | 1 | |
฿ 674.28 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 1.5D | 1 | |
฿ 717.82 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 2D | 1 | |
฿ 848.44 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 1D | 1.25 | |
฿ 891.98 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 1.5D | 1.25 | |
฿ 935.52 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 2D | 1.25 | |
฿ 1,066.13 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 1D | 1.5 | |
฿ 1,111.64 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10 | 1.5D | 1.5 | |
฿ 1,131.44 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 2D | 1.5 | |
฿ 1,501.52 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 1D | 1.75 | |
฿ 1,547.03 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 1.5D | 1.75 | |
฿ 1,588.59 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 2D | 1.75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เม็ดมีด สกรู | การใช้งาน | โลหะเบา / เหล็กหล่อ | วัสดุ | อินโคเนล X-750 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | หยาบ | รอยบาก | การมี | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | โลหะเบา | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง