(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ต๊าปของ Recoil ต่างจากต๊าปทั่วไป เพราะออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับสปริงซ่อมเกลียวม้วนขด (STI) โดยเฉพาะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าต๊าปทั่วไป แต่มีพิตช์เท่ากัน เพื่อให้สามารถฝังสปริงซ่อมเกลียวของ Recoil เข้าไปได้
· ต๊าป Recoil ผลิตจากเหล็กไฮสปีด (HSS หรือ HSS-E) เจียระไนเกลียวโดยมีให้เลือกทั้งแบบดอกกลางและดอกสุดท้าย
นอกจากต๊าปมือแล้ว ยังรับผลิตต๊าปเครื่องแบบปลายร่องเฉียงและร่องเกลียวเป็นจำนวนมากอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีอินเสริ์ทแบบเขี้ยว ไม่จำเป็นต้องใช้การเจาะนำพิเศษอีกด้วย สปริงเสริมเกลียวของ Recoil เมื่อติดตั้งเข้าไปในรูต๊าปอย่างถูกต้องแล้ว จะให้ค่าพิกัดความเผื่อเกลียวภายในที่พอดีกับโบลท์ที่ติดตั้ง
· ดอกต๊าปกลาง... เป็นต๊าปแบบที่ใช้กันมากที่สุด มักใช้สำหรับงานที่เป็นรูเจาะทะลุ ที่ปลายเกลียวมีความเรียวอยู่ 4 ฟัน
· ดอกต๊าปสุดท้าย... ใช้สำหรับเจาะรูต๊าปส่วนล่างสุดของรูตัน ที่ปลายเกลียวมีความเรียวอยู่ 2 ฟัน และมักใช้หลังจากต๊าปแรกตัวเรียวและต๊าปกลาง
รหัสสินค้า |
---|
45025 |
45035 |
45065 |
47105 |
48105 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (แทรก) M (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู สำหรับการแตะ | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 988.07 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 | หยาบ | 0.4 | ||
฿ 838.12 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | หยาบ | 0.5 | ||
฿ 715.96 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | หยาบ | 1 | ||
฿ 1,229.96 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | ละเอียด | 1.25 | ||
฿ 1,441.60 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | หัวเทียน | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องมือ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | การใส่ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ต๊าปส่วนกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง