(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนล็อคที่พอดีกับร่องเพลาและยึดชิ้นส่วนใกล้เคียงได้แน่นหนา
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามีคุณภาพและความแม่นยำสูง ออกแบบด้วยเทคโนโยลีการผลิตที่ล้ำหน้าภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรถยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการความแม่นยำสูง เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อุปกรณ์ออปติคัล ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SI-8-SUS |
SI-9 |
SI-9-SUS |
SI-9.5 |
SI-9.5-SUS |
SI-10 |
SI-10-SUS |
SI-11-SUS |
SI-14 |
SI-14-SUS |
SI-15 |
SI-15-SUS |
SI-16-SUS |
SI-19 |
SI-19-SUS |
SI-20-SUS |
SI-22 |
SI-25-SUS |
SI-30 |
SI-32 |
SI-35 |
SI-38 |
SI-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,645.16 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | ||
฿ 4,018.06 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 9 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 | ||
฿ 13.75 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 9 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 | ||
฿ 4,134.19 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 9.5 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 9.5 | ||
฿ 5,032.26 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 9.5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 9.5 | ||
฿ 4,258.06 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | ||
฿ 5,434.84 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | ||
฿ 5,806.45 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 11 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | ||
฿ 5,806.45 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 14 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 14 | ||
฿ 6,580.65 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 14 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 14 | ||
฿ 15.57 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 15 | ||
฿ 7,354.84 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 15 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 15 | ||
฿ 8,516.13 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 16 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 16 | ||
฿ 17.38 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 19 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 19 | ||
฿ 10,064.52 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 19 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 19 | ||
฿ 11,225.81 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 20 | ||
฿ 20.40 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 22 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 22 | ||
฿ 17,806.45 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 25 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 25 | ||
฿ 8,322.58 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 30 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 | ||
฿ 9,483.87 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 32 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 32 | ||
฿ 10,451.61 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 35 | ||
฿ 32.90 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 38 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 38 | |||
฿ 3,135.48 | IWD IWT INTERNAL RING SI | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 50 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | รูปทรง | แหวน รูปทรง SI (สำหรับหลุม) | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | Push-In (แทรก) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง