(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตั้งแต่วัสดุโลหะไปจนถึงวัสดุที่อ่อนนุ่มการยึดน็อตทำได้โดยใช้ขาเปิดขนาดใหญ่ 3 ถึง 4 ขา
[คุณสมบัติ]
·ช่วงความหนาของ แผ่นเพลท แนะนำคือ t 4.7 ถึง 9.5
· น๊อตตัวเมีย เรียบง่ายและแข็งแรงสามารถยึดได้จากด้านเดียว
·สามารถยึดเข้ากับชิ้นงานได้หลากหลายตั้งแต่โลหะไปจนถึง วัสดุ เปราะบางและอ่อนนุ่ม
·ใช้งานได้ในสถานที่ที่รับแรงสั่นสะเทือน
·แม้ว่า พื้นผิว ชิ้นงาน จะไม่เรียบ แต่ขาก็เปิดออกตาม รูปทรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้หลายอย่างสำหรับชิ้นงาน วัสดุ อ่อน
·สามารถใช้กับพลาสติกและ ไม้ ได้
รหัสสินค้า |
---|
JN-M4LN |
JN-M5LN |
JN-M6LN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.49 | POP JACK NUT LN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.7 | ||
฿ 33.95 | POP JACK NUT LN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 0.8 | |
฿ 37.73 | POP JACK NUT LN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง