(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สปริงแขวนลวดเหล็กชุบสังกะสี
· น้ำหนักแขวน 250 ก. ถึง 3 กก.
· สปริงดึงชนิดโหลดเบา
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับแขวนปืนลม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
4901 |
4902 |
4903 |
4904 |
4905 |
4906 |
4907 |
4908 |
4909 |
4910 |
4911 |
4912 |
4913 |
4914 |
4915 |
4916 |
4917 |
4918 |
4919 |
4920 |
4921 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | เวลาติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความยาวการใช้งานสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.43 | HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.0 | 18.0 | 300 | 0.007 | 600 | 2300 | ||
฿ 302.47 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.0 | 18.0 | 400 | 0.005 | 800 | 3000 | ||
฿ 430.20 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0 | 18.0 | 500 | 0.004 | 1000 | 3800 | |
฿ 389.88 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.2 | 19.0 | 300 | 0.014 | 600 | 1800 | |
฿ 436.44 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.2 | 19.0 | 400 | 0.011 | 800 | 2300 | |
฿ 482.39 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.2 | 19.0 | 500 | 0.009 | 1000 | 2800 | |
฿ 441.28 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.4 | 21.0 | 300 | 0.023 | 600 | 1600 | |
฿ 502.95 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.4 | 21.0 | 400 | 0.017 | 800 | 2200 | |
฿ 549.52 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.4 | 21.0 | 500 | 0.014 | 1000 | 2600 | |
฿ 446.39 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.4 | 19.0 | 300 | 0.031 | 600 | 1300 | ||
฿ 502.95 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.4 | 19.0 | 400 | 0.024 | 800 | 1700 | |
฿ 549.52 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.4 | 19.0 | 500 | 0.019 | 1000 | 2200 | |
฿ 518.68 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.6 | 21.0 | 350 | 0.04 | 600 | 1400 | |
฿ 585.19 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.6 | 21.0 | 450 | 0.031 | 800 | 1800 | |
฿ 652.32 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.6 | 21.0 | 550 | 0.026 | 1000 | 2200 | |
฿ 600.92 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.6 | 19.0 | 400 | 0.049 | 700 | 1400 | |
฿ 677.71 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 1.6 | 19.0 | 500 | 0.039 | 900 | 1700 | |
฿ 749.67 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.6 | 19.0 | 600 | 0.032 | 1100 | 2000 | |
฿ 610.87 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.8 | 20.0 | 450 | 0.069 | 800 | 1400 | ||
฿ 734.56 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.8 | 20.0 | 550 | 0.056 | 1000 | 1700 | |
฿ 760.23 | SAM HANGING HOOK SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.8 | 20.0 | 650 | 0.047 | 1200 | 2000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ลวดเหล็กกล้าชุบซิงค์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง