(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· PEEK เป็น พลาสติกวิศวกรรม กึ่งผลึกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
· มี ทนสารเคมี เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุดในกลุ่มพลาสติกวิศวกรรม และสารเคมีเอนกประสงค์ชนิดเดียวที่ละลาย PEEK ได้คือกรดซัลฟิวริกเข้มข้น
· ยังทนทานต่อ ทนความร้อน การสึกกร่อน ต้านทานเปลว ความทนไฟ และต้านทานการไฮโดรไลซิสได้ดีเยี่ยม และใช้ใน สนาม อุปกรณ์ OA , สนาม ยานยนต์ , ตัว เวเฟอร์ เวเฟอร์ IC, จิ๊กสำหรับการผลิต LCD เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
PEEK/NT-M2 |
PEEK/NT-M2.6 |
PEEK/NT-M3 |
PEEK/NT-M4 |
PEEK/NT-M5 |
PEEK/NT-M6 |
PEEK/NT-M8 |
PEEK/NT-M10 |
PEEK/NT-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | B | H | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.58 | PEEK HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 4 | 1.6 | 0.4 | ||
฿ 41.91 | PEEK HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 2.6 | 5 | 2 | 0.45 | |
฿ 61.16 | PEEK HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | ||
฿ 45.46 | PEEK HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
฿ 71.61 | PEEK HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 4 | 0.8 | ||
฿ 71.23 | PEEK HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | ||
฿ 116.52 | PEEK HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
฿ 201.15 | PEEK HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 17 | 8 | 1.5 | |
฿ 254.48 | PEEK HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 19 | 10 | 1.75 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PEEK | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง