(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·น้ำมัน:Nippon น้ำมัน epnoc จาระบี AP.
·ความหนาของสไลด์คือขนาดที่วัดได้ในสถานที่ที่รองรับโดยลูก เหล็กกล้า
·สำหรับ สกรูยึด ให้ใช้ สกรู M4 หรือ สกรู เครื่องจักร
·สไลด์มีไว้สำหรับทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
C501-12 |
C501-14 |
C501-16 |
C501-18 |
C501-20 |
C501-22 |
C501-24 |
C501-26 |
C501-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้สองชิ้น) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,985.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 327 | 304.8 | 2667 | ถึง 350 | ถึง 3000 | ||
฿ 4,196.67 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 377.8 | 355.6 | 2628 | ถึง 400 | ถึง 3000 | ||
฿ 4,428.34 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 428.6 | 406.4 | 2540 | ถึง 450 | ถึง 3000 | ||
฿ 4,781.67 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 479.4 | 457.2 | 2452 | ถึง 500 | ถึง 3000 | ||
฿ 5,066.67 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 530.2 | 508 | 2363 | ถึง 550 | ถึง 3000 | ||
฿ 5,455.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 581 | 558.8 | 2246 | ถึง 600 | ถึง 3000 | ||
฿ 5,888.34 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 631.8 | 609.6 | 2118 | ถึง 650 | ถึง 3000 | ||
฿ 6,288.34 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 682.6 | 660.4 | 1961 | ถึง 700 | ถึง 2000 | ||
฿ 6,801.67 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 733.4 | 711.2 | 1785 | ถึง 750 | ถึง 2000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | ราง | สไลด์สาม ขั้น | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 71.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 23.8 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง