(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอร์/แกน แบบฝัง ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง กันการกัดกร่อน สำหรับปลาย สายยาง พร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กหล่ออบเหนียว ที่มี คอร์/แกน เรซิ่น ในตัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 215.23 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 215.23 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 489.29 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2B (50 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 489.29 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2B (50 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 470.32 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 478.11 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 172.26 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,368.23 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3B (80 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,368.23 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3B (80 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 2,384.13 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4B (100 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 4,055.53 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5B (125 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 5,700.32 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6B (150 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 5,700.32 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6B (150 A) | 5B (125 A) | ||
฿ 360.39 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 377.81 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 360.39 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 281.81 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 281.81 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,015.09 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,015.09 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,068.30 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | STPG370 (SCH40) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว สีน้ำเงิน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การแสดงตน ( เคลือบฉนวน อีพอกซี่ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง