(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันใช้งานสูงสุด ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานโปรดดูแคตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
20K-HBRT-3X21/2B-W |
20K-HBRT-4X21/2B-W |
20K-HBRT-5X21/2B-W |
20KZD-HBRT-3X21/2B-W |
20KZD-HBRT-4X21/2B-W |
20KZD-HBRT-5X21/2B-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,163.87 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | 6.9 | 2 1 / 2B (65 A) | ไม่มี | ||
฿ 12,817.94 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 6.9 | 2 1 / 2B (65 A) | ไม่มี | ||
฿ 15,080.13 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5B (125 A) | 5B (125 A) | 6.9 | 2 1 / 2B (65 A) | ไม่มี | ||
฿ 5,667.10 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | 6.9 | 2 1 / 2B (65 A) | มี | ||
฿ 14,069.03 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 6.9 | 2 1 / 2B (65 A) | มี | ||
฿ 16,550.71 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5B (125 A) | 5B (125 A) | 6.9 | 2 1 / 2B (65 A) | มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ฉี | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | STPG370 (SCH40) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน | ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | Rc |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง