(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการติดตั้งก้ามปูรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวคอมเพรสเซอร์จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงนี้นอกจากนี้ ความทนทาน และประสิทธิภาพการ ประหยัดพลังงาน การปรับปรุงโดยใช้ กลไก ความกด, ความอัด, ความดัน สอง สเตจ ระบายความร้อนด้วยอากาศและวิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ล่าสุดปราศจากน้ำมันพร้อมฟังก์ชั่นที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
FRV-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต (PS) | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์ {} PS) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | ค่า การส่งเสียง (เดซิเบล) | ปล่อยรายละเอียดปริมาณอากาศ (m3 / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 ถึงน้อยกว่า 50 | 22{30} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 65 | 3.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแพ็คเกจ | วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน | วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด(MPa) | 0.7 | แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | AC 3 เฟส | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | 200/50/200/ 60/220/60 |
วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | กรงเล็บ | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น |
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ | อินเวอร์เตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง