(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีลกันน้ำมันยางฟลูออโร มีคุณสมบัติทนความร้อน, ของเหลว และการกัดกร่อนได้สูง จึงเหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาวะที่เข้มงวด เช่นภายใต้ความดันสูง, ในโรงงานเคมี และสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
· ซีลกันน้ำมันกันการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นในตลับลูกปืน พร้อมป้องกันการซึมผ่านของฝุ่นและน้ำ รวมถึงวัตถุภายนอกอื่น ๆ ซีลช่วยปกป้องตลับลูกปืน
· รักษาความแม่นยำของชิ้นส่วนตลับลูกปืน และการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ลดลงสร้างประโยชน์อย่างมากในแง่ของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมการสึกกร่อนของตลับลูกปืนและค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซีลออฟเซ็ท
· จำเป็นสำหรับแกนขับเคลื่อนเพื่อใช้สำหรับซีลของเหลวและก๊าซ นอกเหนือจากการซีลน้ำมันหล่อลื่น
· ฟอร์มแฟกเตอร์มีขนาดเล็ก ทำให้การติดตั้งและถอดออกง่ายโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มาก ซึ่งมีประโยชน์ในการทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | D (มิลลิเมตร) | d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,312.91 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
฿ 3,398.40 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 105 | 135 | 14 | ||
฿ 3,711.99 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 110 | 140 | 14 | ||
฿ 3,711.99 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 115 | 145 | 14 | ||
฿ 4,508.02 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 140 | 170 | 14 | ||
฿ 100.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 150 | 180 | 14 | ||
฿ 836.96 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 20 | 40 | 11 | ||
฿ 863.62 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 42 | 11 | ||
฿ 920.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25 | 45 | 11 | ||
฿ 865.60 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 48 | 11 | ||
฿ 865.60 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 30 | 50 | 11 | ||
฿ 889.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 32 | 52 | 11 | ||
฿ 913.84 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 35 | 55 | 11 | ||
฿ 962.09 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 58 | 11 | ||
฿ 1,010.33 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 40 | 62 | 12 | ||
฿ 1,082.69 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 42 | 65 | 12 | ||
฿ 1,130.94 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 45 | 68 | 12 | ||
฿ 1,130.94 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 48 | 70 | 12 | ||
฿ 1,275.67 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 | 72 | 12 | ||
฿ 1,299.80 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 52 | 75 | 12 | ||
฿ 1,323.92 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 55 | 78 | 12 | ||
฿ 1,396.28 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | 80 | 12 | ||
฿ 1,589.26 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60 | 82 | 12 | ||
฿ 1,589.26 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 62 | 85 | 12 | ||
฿ 1,806.35 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 65 | 88 | 12 | ||
฿ 1,854.60 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 68 | 90 | 12 | ||
฿ 1,926.97 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 70 | 92 | 12 | ||
฿ 2,119.94 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 75 | 100 | 13 | ||
฿ 2,144.06 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 | 105 | 13 | ||
฿ 2,192.31 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 85 | 110 | 13 | ||
฿ 2,216.43 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 90 | 115 | 13 | ||
฿ 2,312.91 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 95 | 120 | 13 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น / น้ำ / จาระบี / สารละลาย / น้ำมันเบนซิน / แอลกอฮอล์ / ไอน้ำ | วัสดุ ซีล | ยาง ฟลูออรีน (FKM) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | โลหะ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / แรงเสียดทานต่ำ / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | ลิปฝุ่น | การมี |
รูปทรง | ชนิด UD | หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แกน | การหมุน | วิธีการ อุปกรณ์เสริม | จากปลายแกนเท่านั้น |
ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่มี | การแยกของเหลวสองรายการ | ไม่มี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานต่ำสุด(℃) | -20 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานสูงสุด(℃) | 220 | ช่วง ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0 | ช่วง ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง