(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ B เป็นข้อต่อแบบหมุนซึ่งยูนิตหลักสามารถใช้กับการหมุน 360 องศาที่สามารถใช้เป็นท่อเหล็กชนิดสกรู (เชื่อม) แบบเคลื่อนย้ายได้
ชนิด | ข้อต่อ หมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 13.7 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | Rc |
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | Rc | วัสดุ ของ ปะเก็น | NBR | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า (เชื่อม เหล็กกล้า ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1-10A ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง มุก ข้อเหวี่ยง หักเห ความดัน
รหัสสินค้า |
---|
B-1-15A |
B-1-20A |
B-1-25A |
B-1-32A |
B-1-40A |
B-2-10A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การแต่งตั้ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | สไตล์ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,458.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | [1/2B] 15 A | 15 A | 1 | ||
฿ 9,949.18 | 1 ชิ้น | 8 วัน | [3/4B] 20 A | 20 A | 1 | ||
฿ 9,949.18 | 1 ชิ้น | 8 วัน | [1B] 25 A | 25 A | 1 | ||
฿ 15,555.90 | 1 ชิ้น | 8 วัน | [1 1/4B] 32 A | 32 A | 1 | ||
฿ 15,555.90 | 1 ชิ้น | 8 วัน | [1 1/2B] 40 A | 40 A | 1 | ||
฿ 9,718.50 | 1 ชิ้น | 8 วัน | [3/8B] 10 A | 10 A | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง