1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใช้ได้กับปืนเป่าลม / ปืนเป่าลมแบบแขวน, หัวเป่าลมแบบเรียว

ใช้ได้กับปืนเป่าลม / ปืนเป่าลมแบบแขวน, หัวเป่าลมแบบเรียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 400.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีขนาดเล็ก จึงใช้ทำความสะอาดช่องว่างได้ง่าย

รหัสสินค้า
AG45X2X100
AG45X3X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปริมาณ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)

฿ 400.82

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10321.0

฿ 400.82

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10941.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด ยาว คุณสมบัติ มาตรฐาน
วัสดุ หัวฉีด คัน ทองเหลือง L 120 ความกว้างหกเหลี่ยมข้ามแบน(มิลลิเมตร) 12