1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไนล่อนนัท (Type 1, เกลียวละเอียด)【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ไนล่อนนัท (Type 1, เกลียวละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เมื่อแหวนไนล่อนภายในติดแน่นไปตามเกลียวนอก จะสามารถหลีกเลี่ยงการคลายตัวที่เกิดจากการหมุนในทิศทางใดๆ การสั่นแนวตรง หรือการกระแทกได้

รหัสสินค้า
NN1H-M8-SUS
NN1H-M10-SUS
NN1H-M12-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความสูง
(มิลลิเมตร)
เบอร์ประแจ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 26,910.88

LFC NYLON NUT FINE PITCH 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1089.8131.25

฿ 125.34

LFC NYLON NUT FINE PITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101012171.5

฿ 125.18

LFC NYLON NUT FINE PITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101214.4191.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รายละเอียดการล็อค น็อตไนล่อน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท