1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ยึดตะขอแขวน

STRIKE PLATE HOOKS

ที่ยึดตะขอแขวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหล็กยึด SUS-304 สนิม
· HU-1 (แบบแนวนอนสำหรับ หูหิ้วแม่พิมพ์ เรือ) HU-2 (สำหรับแหวนช่วยชีวิต)

รหัสสินค้า
HU-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 188.78

STRIKE PLATE HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สแตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
ปริมาณ 1 โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) - เต็มความยาว L(มิลลิเมตร) 135
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(φ) 3.5 ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P1(มิลลิเมตร) 11 ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P2(มิลลิเมตร) 18
ตะขอ เปิดมิติ S(มิลลิเมตร) 70 ตะขอ R(มิลลิเมตร) 39 บันทึก โค๊ดเลข 1388