(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
[คุณสมบัติ]
· สเตนแลส 304 ใช้สำหรับ โครงหลัก (รวมทั้งลูกบอลของส่วนหมุน) และ ตลับลูกปืน
· วัสดุนำกระแสไฟฟ้าถูกใช้สำหรับล้อ มั่นใจได้ว่า ล้อจะยังคงมีรูปทรง สม่ำเสมอ แม้จะมีการสึกหรอก็ตาม
· ล้อ SEUW ไม่ได้ทำจากวัสดุคาร์บอน และไม่ทิ้งร่องรอยบนพื้น
· จาระบีนำไฟฟ้า ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืนสองชั้น ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นพร้อมฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง
·ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับ ล้อ SEUW
รหัสสินค้า |
---|
SUNK-100-MCD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,493.81 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | NA | สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ข้อกำหนด ล้อ สเปค | โครงหลัก: สเตนแลส 304 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเข็ม สแตนเลส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUNK-100-MCD ในชุด ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต II โหลดปานกลาง SUNK
รหัสสินค้า |
---|
SUNK-100-SEUW |
SUNK-125-MCD |
SUNK-125-SEUW |
SUNK-150-MCD |
SUNK-150-SEUW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,050.73 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | สีเหลือง | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ||
฿ 7,794.80 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 205 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ||
฿ 3,618.56 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 205 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | สีเหลือง | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ||
฿ 9,877.40 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ||
฿ 4,466.96 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | สีเหลือง | ป้องกันพื้นเป็นรอย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง