(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนโลหะชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
· มีการชุบนิกเกิ้ลตามมาตรฐานสำหรับชิ้นส่วนทองเหลืองของนิปเปิลซีรีส์ M และบอดี้พลาสติก
· มาพร้อมกับซีลหลายสีไว้สำหรับแยกเกลียว
· เกลียว R (PT) แต่ละเกลียวใส่ซีลสี (เกลียวเทเปอร์ตัวผู้) เพื่อให้สามารถระบุสกรูได้ทันที
· สามารถจัดข้อต่อตามทิศทางของการวางท่อ
· ส่วนเกลียว R (PT) และข้อต่อเรซิ่น เช่น ข้องอและข้อต่อสามทางตัวทีสามารถหมุนได้ จึงจัดตำแหน่งได้อย่างอิสระตามทิศทางของการวางท่อหลังจากใส่ข้อต่อ และจะสามารถขันเกลียวได้เมื่อยึดส่วนที่เป็นเรซิ่นแล้ว
ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน
· ส่วนจับท่อสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นในข้อต่อ อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดรอยจากการหมุนมากเกินไปในท่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู เทอร์มินอล T (นิ้ว) (นิ้ว) | สกรู เทอร์มินอล T (มม.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.12 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | - | M5 | ||
฿ 131.00 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | 1/4 | - | ||
฿ 124.49 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1/8 | - | ||
฿ 134.61 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | - | M5 | ||
฿ 134.49 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1/4 | - | ||
฿ 140.74 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1/8 | - | ||
฿ 152.36 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 3/8 | - | ||
฿ 151.28 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 1/4 | - | ||
฿ 143.09 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 1/8 | - | ||
฿ 155.08 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 3/8 | - | ||
฿ 219.37 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1/2 | - | ||
฿ 186.24 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1/4 | - | ||
฿ 178.37 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1/8 | - | ||
฿ 192.01 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/8 | - | ||
฿ 245.32 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 1/2 | - | ||
฿ 192.32 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 1/4 | - | ||
฿ 207.13 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 1/8 | - | ||
฿ 229.53 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 3/8 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ สกรู เทอร์มินอล | ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล ) |
V- วัสดุ กระบวนการซีล | กันละอองฝน NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: +60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง