1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวดักน้ำ ชนิดแม่เหล็กไฟฟ้าติดตั้งตัวทำลาย อุปกรณ์ระบายน้ำPSD8T

ตัวดักน้ำ ชนิดแม่เหล็กไฟฟ้าติดตั้งตัวทำลาย อุปกรณ์ระบายน้ำPSD8T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า รุ่น แม่เหล็ก

[คุณสมบัติ]
·จำนวนการประมวลผลขนาดใหญ่สำหรับต้นทุนต่ำ
·ใช้ตัวกรองพิเศษสำหรับการรักษาจำนวนสองเท่าที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน
·รวม ถังน้ำ แยกน้ำทิ้งชนิด P-18 (ชนิด PSD15 / PSD22type.)
·เพิ่มอายุการ ดูดซับ น้ำมัน ของคุณ
· รุ่น ไม่ใช้ไฟฟ้า (จดสิทธิบัตรแล้ว)
· ปั๊ม ชนิด PSD ระบายน้ำโดยใช้ ความดัน ระบายน้ำจาก ตัวดักน้ำ แม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ไม่จำเป็นต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย
·สามารถ กระบวนการแปรรูป ด้วยตนเอง
·การ การออกแบบ เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อช่วยขจัดความผิดพลาดได้เกือบทั้งหมด
·ฟิลเตอร์เฉพาะ มือจับ เฉพาะอิมัลชันเท่านั้น
·ไม่มีการทำงานด้วยตนเองเนื่องจากไม่มีกากตะกอน (เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร)

รหัสสินค้า
PSD8T-1
PSD8T-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพาวเวอร์ซัพพลาย

฿ 100.00

FKH DRAIN 1 ชิ้น ขอราคา [100 V AC] 100 V AC

฿ 100.00

FKH DRAIN 1 ชิ้น ขอราคา [เฟสเดียว 200 V AC] 1 เฟส 200 V AC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ เทรเตอร์ อุปกรณ์ระบายน้ำ อุปกรณ์ระบายน้ำ Treater + อุปกรณ์ปล่อย การระบายเดรน จำหน่ายอัตโนมัติ / แมนนวล
วิธีการ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง เวลาคงที่ การรักษา วิธีการ ชุดกรอง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ Rc
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว 1/4 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ Rc ระบุสกรูขาออก 1/4
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.5 ความเข้มข้นของ น้ำมัน หลังการแปรรูป 5 ppm หรือต่ำกว่า บังคับ เอาต์พุต ปั๊มลม 8