1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์ระบายน้ำ ADP (L) รุ่น

FKH DRAIN

อุปกรณ์ระบายน้ำ ADP (L) รุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์แยก น้ำมัน - น้ำสำหรับเครื่อง ปั๊มลม อากาศ (สำหรับน้ำที่มี น้ำมัน น้อยกว่า 5 ppm)

รหัสสินค้า
ADP220-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

FKH DRAIN 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ เทรเตอร์ อุปกรณ์ระบายน้ำ อุปกรณ์ระบายน้ำ Treater + อุปกรณ์ปล่อย การระบายเดรน จำหน่ายอัตโนมัติ / แมนนวล
การรักษา วิธีการ ชุดกรอง พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ Rc
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว 1/2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ Rc ระบุสกรูขาออก 1/2 (ตัวเมีย)
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.6 ความเข้มข้นของ น้ำมัน หลังการแปรรูป 5 ppm หรือต่ำกว่า บังคับ เอาต์พุต ปั๊มลม 220