1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น้ำมัน คิวจัง

FKH DRAIN

น้ำมัน คิวจัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,511.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผ้า ดูดซับ น้ำมัน ประสิทธิภาพสูง

[คุณสมบัติ]
·ผ้า ดูดซับ น้ำมัน ประสิทธิภาพสูงที่สะดวกสำหรับโรงงานผลิต
· Q Buddy เป็นผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ทำจาก โพลีโพรพีลีน ) ที่สามารถดูดซับ น้ำมัน เครื่องจักร ได้ถึง 313 กรัมโดยใช้ แผ่น หนึ่ง 25 ซม. x 25 ซม.หนึ่งกล่อง (OQ-M01) บรรจุความสามารถในการ ดูดซับ 31.3 กก.
· 90% ของ น้ำมัน สามารถถอดออกได้โดยการบิดแผ่นรองและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณสามครั้ง
· วัสดุ ของเสื่อกันน้ำและดึงดูด น้ำมันนอกจากนี้ ความถ่วงจำเพาะ คือ 0.9 ดังนั้นแม้ว่าจะปล่อยให้ลอยอยู่ในน้ำเป็น ระยะเวลา นานก็จะไม่จมลง

รหัสสินค้า
OQ-M01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,511.41

FKH DRAIN 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วัสดุ ดูดซับ น้ำมัน ขนาด(ซม.) (1) 25 × 25 ปริมาณ 100 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OQ-M01 ในชุด น้ำมัน คิวจัง