(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ระบายน้ำให้กับแท็งก์ลม (มีให้เลือกระหว่างชนิดสวิตช์แรงดันและชนิดอันโหลดเดอร์)
รหัสสินค้า |
---|
P1-1HE |
P1-2HE |
T1-1HE |
T1-2HE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | ใช้งาน ปั๊มลม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,614.34 | FKH DRAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด / เวลาคงที่ | [100 V AC] 100 V AC | ชนิดสวิตช์แรงดัน | ||
฿ 13,642.92 | FKH DRAIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด / เวลาคงที่ | [เฟสเดียว 200 V AC] 1 เฟส 200 V AC | ชนิดสวิตช์แรงดัน | ||
฿ 13,614.34 | FKH DRAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | เวลาคงที่ | [100 V AC] 100 V AC | ชนิดอันโหลดเดอร์ | ||
฿ 13,614.34 | FKH DRAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | เวลาคงที่ | [เฟสเดียว 200 V AC] 1 เฟส 200 V AC | ชนิดอันโหลดเดอร์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | กับดัก อุปกรณ์ระบายน้ำ | การระบายเดรน | จำหน่ายอัตโนมัติ / แมนนวล | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ | G |
---|---|---|---|---|---|
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว | 1/4 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ | หน่อไม้φ8 (R1 / 4) * ถอดออกได้ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง