(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]ผลิตโดยใช้ สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ซึ่งมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม ใช้สำหรับฝัง
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | -20 ถึง +40 | 100 | 150 | 200 | 220 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้ MPa | 2.00 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.35 |
ของไหลใช้งาน | น้ำร้อนและน้ำเย็น น้ำมัน อากาศ ไอน้ำ แก๊ส (นอกเหนือจากไวไฟและเป็นพิษ) |
หมายเหตุ: ไม่รวมสินค้าที่ใช้ บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่มีแร่ใยหินทนความร้อน
คอลัมน์อ้างอิงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
รหัสสินค้า |
---|
SFHS2-06 |
SFHS2-08 |
SFHS2-15 |
SFHS2-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงเชื่อมต่อ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 152.39 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | [ช่องเสียบ] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ครึ่งหนึ่ง | 1 / 8B (6 A) | 2 | |
฿ 158.10 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [ช่องเสียบ] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ครึ่งหนึ่ง | 1 / 4B (8 A) | 2 | |
฿ 74.18 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ข้อต่องอ] ข้อต่องอ | [1 / 2B (15 A)] 1/2 B (15A) | - | ||
฿ 678.94 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ช่องเสียบ] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ครึ่งหนึ่ง | 3B (80 A) | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304TP | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | รูเปียห์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง