(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตโดยใช้สแตนเลสออสเทนนิติก ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· บนสินค้า 304 และ 316 จะมีสัญลักษณ์ JIS SCS13 (ซีรีส์ SUS304) และ SCS14A (ซีรีส์ SUS316) ตามลำดับ
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รู หนา | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | รูเปียห์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง