(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ประแจ ทรงตัว L สำหรับ รูหกเหลี่ยม TRF [หน่วยซื้อ] ขายปลีก/แยกจำหน่าย (ซื้อแยกได้)
รหัสสินค้า |
---|
HE02L |
HE03L |
HE04L |
HE05L |
HE06L |
HE08L |
HE18L |
HE532L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 598.84 | SAI TRF L WRENCH FOR HEX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M3 | ||
฿ 886.06 | TRF L WRENCH FOR HEX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | ||
฿ 598.84 | TRF L WRENCH FOR HEX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | ||
฿ 598.84 | TRF L WRENCH FOR HEX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | ||
฿ 598.84 | TRF L WRENCH FOR HEX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | ||
฿ 510.97 | TRF L WRENCH FOR HEX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | ||
฿ 598.84 | SAI TRF L WRENCH FOR HEX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | ||
฿ 598.84 | SAI TRF L WRENCH FOR HEX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.2/4.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง