(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย เหมาะสมที่สุดสำหรับป้องกันการหลวมของชิ้นส่วนที่ แบบสั่น ฯลฯสำหรับการติดตั้งให้กดและขันให้แน่นโดยใช้ไขควงธรรมดาโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
SLN-M3-1.0-SUS |
SLN-M3-1.5-SUS |
SLN-M4-1.5-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท ปฏิบัติการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,774.19 | SEL LOCK FASTENER SLN TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.1 | 1 | ||
฿ 35,047.62 | SEL LOCK FASTENER SLN TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.1 | 1.5 | ||
฿ 57.15 | SEL LOCK FASTENER SLN TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.75 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | crimped | การใช้งาน | โลหะเบา | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง