(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Ketron PEEK เป็นวัสดุอัดรีดขึ้นรูปจากเรซิ่นโพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) และเป็นสุดยอดพลาสติกวิศวกรรมเทอร์โมพลาสติกที่มีอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง 250°C และมีสมดุลระหว่างความทนสารเคมี คุณสมบัติการเคลือบผิวเชิงกล และความสามารถในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
PK450GF-10-1000 |
PK450GF-20-1000 |
PK450GF-30-1000 |
PK450GF-40-1000 |
PK450GF-50-1000 |
PK450GF-50-500 |
PK450GF-60-1000 |
PK450GF-80-500 |
PK450GF-100-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,835.37 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1000 | ||
฿ 21,704.79 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 1000 | ||
฿ 43,277.45 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 1000 | ||
฿ 69,858.75 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 1000 | ||
฿ 108,767.80 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 1000 | ||
฿ 55,398.16 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 500 | ||
฿ 159,665.23 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 1000 | ||
฿ 139,674.17 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | 500 | ||
฿ 434,444.23 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 1000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | PEEK | เกรด โดยละเอียด | เสริมแรง ใยแก้ว | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง