(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แท่งเหนียว POLYPENCO เป็นแท่งทรงกระบอกคอมโพสิตที่ทำจาก MC Nylon และ เหล็กกล้า เชื่อมต่อด้วยวิธีการเชื่อม ความถี่สูง เป็นเอกลักษณ์
รหัสสินค้า |
---|
MC9-SC80-45-105 |
MC9-SC180-110-105 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,646.21 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | ||
฿ 14,942.06 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | MC ไนล่อน | เกรด โดยละเอียด | MC901 | สี | สีน้ำเงิน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 105 | ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง